Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Create image description with AI
Create image description with AI
Drop file hereou
Formats de fichiers supportés: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

EN10077050 - SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM

Expand Table
FR
1/5
Référence
ARTNR
Niveau de détail
LOD
Photo du produit
BILD
Nom de la nomenclature
CNSLINA
Catégorie d'appareils
GKAT
Description du produit
PRODB
Interface utilisateur
BS
Système de commande
STEUSYS
Type de montage
MONART
Type de montage
MONORT
Longueur
L [mm]
1
2
3
EN10077050
350
EN10077050 - SLX EL LED DISPLAY CPS 32m SM
Luminaires de secours à pictogramme
Signalétiques des voies d‘évacuation pour l’installation avec centrales systèmes d’alimentation sans interruption. Distance de visibilité de 32 mètres selon DIN EN 1838. Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur. Bornier avec fonction de câblage continu. Nombreux types de montage grâce aux divers accessoires (non fournis). Boîtier en polycarbonate résistant aux UV. Plexi avec pictogrammes (Écran) non incluses. S'il vous plaît commander comme accessoire .
-
ON/OFF
Apparent
Au plafond / mural
388
EN10077210
350
EN10077210 - SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM
Luminaires de secours à pictogramme
Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 3 h pour une portée de visibilité de 32m. Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur. Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant. Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours.
Télécommande IR
ON/OFF
Apparent
Au plafond / mural
388
EN10077319
350
EN10077319 - SLX EL LED DISPLAY 8h 32m IR SM
Luminaires de secours à pictogramme
Luminaire de secours autonome pour signalisation des issues de secours avec capacité de 8 h pour une portée de visibilité de 32m. Fonction d'auto-contrôle avec affichage du statut en couleur. Test de fonctionnement inviolable par télécommande ou déclenché par aimant. Fonctionnement au choix en mode permanent ou en mode secours.
Télécommande IR
ON/OFF
Apparent
Au plafond / mural
388
Show compressed display (3 configurable products)
Numéro de commandeEN10077050
ShorttextLuminaires de secours à pictogramme
Dernières modifications11.09.2025 12:24:11
Unité

Classifications

CNS

CNSERPBASE Object Properties
CNSPHYPROP Physical Properties

Revit

RVT_METRICGENERICMODEL (Metric) Generic Model
Family categoryOST_ElectricalEquipment